- Artikel-Nr.:
- VX 5302032
- Produktbeschreibung
- Seitliche Systemlochung zur Montage von Zubehör und zur Belüftung seitlich ausblasender Komponenten.
- Nutzen
- Einfaches Einhängen in die Systemlochung der 19"-Montageprofile nach Einstellung der benötigten 19"-Ebenenabstände
- Einsatzgebiete
- Zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren 19"-Montageebene
- Zur Unterstützung schwerer Einbauten
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit
- 2000 N, statisch
- Hinweis
- Effektive Auflagefläche je Seite 35 mm
- Einbaumöglichkeiten
- für 19"-Profilschiene standard: Ebenenabstand 520/545 mm
- für 19"-Profilschiene dynamic: Ebenenabstand 500/525 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,76 kg
- Bruttogewicht
- 1,76 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952614
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
Gleitschiene, 2 HE, Festeinbau, Schwerlast, für VX IT, Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene, Zur Unterstützung schwerer Einbauten, Effektive Auflagefläche je Seite 35 mm