Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE, TX CableNet

Artikel-Nr.: DK 5302035

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.

Artikel-Nr.:
DK 5302035
Nutzen
Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus
Alle drei Befestigungslöcher der EIA-Systemlochung stehen zur Verschraubung der Einbaukomponente zur Verfügung.
Alternativ ist im TE 8000 die direkte Verschraubung an der 482,6 mm (19")-Systemlochung möglich
Einsatzgebiete
Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene
Zur Unterstützung schwerer Einbauten
Zur Anpassung an individuelle 19"-Ebenenabstände
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten
482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten
für 19"-Profilschienen standard
für 19"-Profilschienen dynamic
Belastbarkeit
1500 N
Hinweis
Effektive Auflagefläche je Seite 25 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
TE
TX CableNet
Ebenenabstand
600 ‐ 825 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,86 kg
Bruttogewicht
3,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177952645
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel, für VX IT Profilschienen standard und dynamic, für TS IT L-Profilschienen, für TE Montagerahmen, Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene, Belastbarkeit 1500 N.
Dokumentationen
Anleitung