Kabelkanal mit beidseitig scharnierter, abnehmbarer Kabelabdeckung.
- Artikel-Nr.:
- DK 5302051
- Produktbeschreibung
- Kabelkanal zur verdeckten Kabelführung. Jederzeit bequemer Zugriff auf die Verkabelung über die scharnierten Kanaldeckel, wahlweise abnehmbar. Der Kanal verfügt über Kabeldurchführungsmöglichkeiten zur Gehäuseinnenseite und durch die Kanalrückwand. Die dem Kanal beigefügten Kabelhaltestege lassen sich auf den Kabelfingern des Kanals tiefenvariabel aufrasten und unterstützen so die Kabelführung. Der Kabelkanal ist alternativ verschraubbar. Zur optimierten Luftführung kombinierbar mit dem Bürsten-Kit für VX IT.
- Nutzen
- Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
- Hohe Packungsdichte durch HE bezogene Kabelführung
- Rücken an Rücken anreihbar
- Kabelkanal einsetzbar als Schottelement gegenüber Luftkurzschlüssen innerhalb einer Kaltgangeinhausung
- Kabeldurchführungen verschließbar, bestückbar mit Ausbaukomponenten im 1 HE Montagestandard
- Technische Daten
- Integrierte 19"-Montageausbrüche (1 HE): 4 Stück
- Material
- Stahlblech
Kunststoff nach UL 94-HB - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Kabelkanal
2 Abdeckungen
14 Kabelfinger, 6 HE
10 Kabelrückhaltestege
Inkl. Befestigungsmaterial - Höheneinheiten
- 38 HE
- Hinweis
- Bei symmetrischem Innenausbau im Gehäusetyp VX IT nicht kombinierbar mit 19“-Profilschienen dynamic, bei asymmetrischem Innenausbau ist die einseitige Montage möglich.
- Abmessung
- Breite: 109,5 mm
Tiefe: 314,5 mm
Länge: 1.699 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
TE 8000
Data Rack
TX CableNet
Breite: = 800 mm
Höhe: = 1.800 mm
= 1.900 mm
= 2.000 mm - Passend für Breite
- = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7,4 kg
- Bruttogewicht
- 7,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 30,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177958579
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeschreibung
- Kabelkanal, 38 HE, Zur verdeckten Kabelführung. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe:, VX IT: 1800 mm
- Dokumentationen
- Anleitung