- Artikel-Nr.:
- VX 5302109
- Ausführung
- für VX IT 19"-Profilschiene standard
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. Die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der 19"-Systemlochung befestigt werden.
- Nutzen
- Integrierte, bidirektionale HE-Beschriftung
- Integrierte Systemlochung im HE-Raster an der Front und seitlich, erlaubt die HE-bezogene Montage von Kabelführungselementen zur Strukturierung der Verkabelung
- Technische Daten
- Seitliche Rund- und Vierkantlochungen im HE-Raster
- Ein Potenzialausgleich innerhalb der Montageebene und mit dem Aufnahmegerüst erfolgt über die Befestigungselelemente
- Zöllige Befestigungslochung inkl. HE-Mittenbefestigung nach Standard EIA 310 E
- Einsatzgebiete
- Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene innerhalb des VX IT Gehäusesystems
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Grundiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbauposition
- hinten
- Einbaumöglichkeiten
- Alternative Einbaubreiten von 21" – 24", in Abhängigkeit von der gewählten Befestigungsart und Gehäuseabmessung realisierbar
- Montagehinweis
- Zur Befestigung ist eine Kombination mit Quertraverse, Tiefenstrebe oder Montagewinkel notwendig
- Der Einsatz der unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten ist abhängig von der jeweiligen Gehäuseabmessung
- Passend für
- Höhe: = 47 HE
= 2.200 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 8,5 kg
- Bruttogewicht
- 9,72 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 37 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955479
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
Profilschienen standard, 482,6 mm (19") für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 47 HE, Einbauposition: hinten, Stahlblech, 2 mm, Grundiert, RAL 9005