- Artikel-Nr.:
- VX 5302111
- Ausführung
- für VX IT 19"-Profilschiene standard
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von zölligen Profilschienen.
- Nutzen
- Besonders hohe Lastaufnahme bis 15.000 N
- Erhöhte Stabilität durch verbesserte Lastenverteilung
- Symmetrischer oder asymmetrischer Ausbau möglich
- Mehr Raum zur Kabelführung oder Integration einer Liquid Cooling Unit (LCU) bei einseitiger, asymmetrischer (seitlich versetzter) Installation
- Optimal zur Integration von zölligen Profilschienen für den alternativen Ausbau mit 21"-, 23"-, oder 24"-Komponenten
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Tiefenstreben
Inkl. Befestigungsmaterial
4 Tiefenstreben (2 oben, 2 unten)
- Montagehinweis
- Für die Befestigung von Profilschienen in Schränken mit Tiefe >1000 mm und Breite >600 mm wird zusätzlich die Tragschiene für VX IT benötigt
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT, Standard
Breite: > 600 mm
Tiefe: = 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 8,8 kg
- Bruttogewicht
- 9,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955493
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
Tiefenstrebe für 482,6 mm (19")-Profilschienen, Zur Aufnahme von zölligen Profilschienen. Für Schrankbreite: > 600 mm, Für Schranktiefe: = 1.000 mm, Stahlblech, Lackiert, RAL 9005