Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerk- und Serveranwendungen.
- Artikel-Nr.:
- VX 5302120
- Nutzen
- Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
- Alternativ verschraubbar
- Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung von Kabelführungselementen
- Integrierte Befestigungslochung zur Fixierung der PDUs im 7 HE Rastermaß über eine Schlüsselloch-Aufnahme
- Einsatzgebiete
- Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung bei Netzwerk- und Serveranwendungen
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Am VX IT Rahmengestell zwischen Dach- und Bodenrahmen, umlaufend
- In 800 mm breiten VX IT Racks ist alternativ eine Verschraubung zwischen der oberen und unteren Tiefenstrebe möglich
- Montagehinweis
- Die Montage erfolgt über die gesamte Schranktiefe am Rahmengerüst mittels Schnellbefestigung. Bei Montage in 800 mm breite Schränke ist eine zusätzliche Verschraubung an den Tiefenstreben des 19"-Ausbau möglich
- Abmessung
- Breite: 145 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
Höhe: = 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,4 kg
- Bruttogewicht
- 4,56 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177952713
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeschreibung
- Kabeltrasse, für VX, VX IT, Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung, bei Netzwerk- und Serveranwendungen, Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung
- Dokumentationen
- Anleitung