Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen

Artikel-Nr.: VX 5302160

Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen, zur Befestigung der zölligen Profilschienen in VX IT Netzwerk-/Serverschränken.

Artikel-Nr.:
VX 5302160
Ausführung
für VX IT 19"-Profilschiene dynamic
Produktbeschreibung
Zur Befestigung der zölligen, Profilschienen dynamic in VX IT Netzwerk-/Serverschränken
Nutzen
Ein Potenzialausgleich der Profilschienen erfolgt direkt über die Befestigung
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,68 kg
Bruttogewicht
0,793 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177955578
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen, dynamic, zur Befestigung der zölligen Profilschienen, in VX IT Netzwerk-/Serverschränken. Die Befestigung erfolgt bei Racks mit Breite 600 mm, direkt am Rahmengerüst
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Einlegezettel