Zur tiefen- und breitenvariablen Befestigung der zölligen Profilschienen, standard, in 800 mm breiten VX IT Netzwerk-/Serverschränken.
- Artikel-Nr.:
- VX_IT 5302167
- Ausführung
- für VX IT 19"-Profilschiene standard
- Produktbeschreibung
- Zur breitenvariablen Befestigung der zölligen Profilschiene standard in 800 mm breiten VX IT Netzwerk-/Serverschränken.
- Nutzen
- Symmetrischer oder asymmetrischer Ausbau möglich
- Mehr Raum zur Kabelführung oder Integration einer Liquid Cooling Unit (LCU) bei einseitiger, asymmetrischer (seitlich versetzter) Installation
- Optimal zur Integration von zölligen Profilschienen für den alternativen Ausbau mit 21"-, 23"-, oder 24"-Komponenten
- Zur Steigerung der Energieeffizienz einer integrierten Rackklimatisierung lässt sich der umlaufende Bereich um die zöllige Montageebene mittels Luftleitblechen verblenden und so der kühlende Luftstrom gezielter einsetzen und die Abluftströme vermindern
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit
- 4000 N
- Montagehinweis
- Die Befestigung erfolgt direkt am Rahmengerüst
- Zur Verschraubung der Profilschienen an den Quertraversen werden zusätzlich Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen 5302169 benötigt.
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3,6 kg
- Bruttogewicht
- 3,82 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955615
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- Quertraverse, für VX IT Profilschiene, standard, 482,6 mm (19"), zur tiefen- und breitenvariablen Befestigung in 800 mm breiten Schränken