- Artikel-Nr.:
- DK 5302200
- Produktbeschreibung
- Das Blindpanel wird werkzeuglos und ohne weiteres Befestigungsmaterial innerhalb der Systemlochung der 19“ -Befestigungslochung eingeclipst.
- Nutzen
- Größere Bereiche lassen sich durch die Kombination mehrerer Einheiten verschließen.
- Flexibel einsetzbares Panel für individuelle Anforderungen.
- Beidseitig durch weitere Panele erweiterbar.
- Mehrfache Demontage und Wiederverwendung möglich
- Material
- Kunststoff
Brandverhalten nach UL 94 HB, halogenfrei - Oberfläche
- Matt
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Blindpanel, 1 HE, mit integrierter Schnellbefestigung
- Aufbauhöhe
- 1 HE
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,99 KG CO2e
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeschreibung
- Blindpanel 482,6 mm (19"), 1 HE, Toolless fixing, Kunststoff, RAL 9005
Blindpanel, 482,6 mm (19") Toolless fixing
Artikel-Nr.: DK 5302200
Ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Verschluss sowie die thermische Schottung unbestückter Montageflächen im 19"-1 HE-Rastermaß.