- Artikel-Nr.:
- PC 5386000
- Ausführung
- mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade und Geräteboden
- Produktbeschreibung
- Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
- Material
- Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
- Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet
- Farbe
- Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: ähnlich RAL 9006
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
- Lieferumfang
- Gehäuse, Tür, Rücktür
Sichttür, oben
Tastatur-Schublade
Geräteboden
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 636 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
- 480 x 70 x 260 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 123,4 kg
- Bruttogewicht
- 126 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177701014
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
-
PC PC-Schranksystem, BHT: 800x1600x600 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Geräteboden