Bodenaufnahme für TS IT

Artikel-Nr.: DK 5501310

Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.

Artikel-Nr.:
DK 5501310
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.
Nutzen
Werkzeuglose Montage oder Verschraubung.
Einfache Nachrüstung und Kombination mit Kippschutz möglich.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial.
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
TX CableNet
Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,28 kg
Bruttogewicht
1,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177678880
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Bodenaufnahme, 2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, T: 800 mm, für TS IT, TX CableNet, Stahlblech, RAL 7035
Dokumentationen
Anleitung
DK Bodenaufnahme, Art.-Nr. 5501310

2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial,
T: 800 mm,
für TS IT, TX CableNet
Stahlblech, RAL 7035