Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.
- Artikel-Nr.:
- DK 5501410
- Produktbeschreibung
- Seitliche Systemlochung zur Montage von Zubehör und zur Belüftung seitlich ausblasender Komponenten.
- Nutzen
- Einfaches Einhängen in die Systemlochung der 19"-Montageprofile nach Einstellung der benötigten 19"-Ebenenabstände
- Einsatzgebiete
- Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene
- Zur Unterstützung schwerer Einbauten
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand der Befestigungsebenen
- 345 mm
- Länge
- 275 mm
- Einbaumöglichkeiten
- für 19"-Profilschienen standard
- Montagehinweis
- Der 19"-Ebenenabstand im VX IT muss vor der Montage entsprechend angepasst werden
- Belastbarkeit
- 800 N, statisch
- Hinweis
- Effektive Auflagefläche je Seite 35 mm
- Auflagefläche
- Breite: 35 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
TS IT
TX CableNet - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,74 kg
- Bruttogewicht
- 0,82 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678965
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, HxT: 1 HE x 275 mm, Auflagefläche Breite: 35 mm,
- Dokumentationen
- Anleitung