Geräteboden, ausziehbar für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artikel-Nr.: DK 5501725

Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

Artikel-Nr.:
DK 5501725
Produktbeschreibung
Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen, an 19"-Profilschienen oder 19"-Montagerahmen.
Nutzen
Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus
Selbstsichernd
Vollauszug
Einsatzgebiete
Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Material
Stahlblech
Oberfläche
Boden: lackiert
Teleskopschienen/Einbausatz: verzinkt
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Geräteboden, gelocht
Teleskopschiene mit Einbausatz
Inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit
100 kg
Abmessung
Breite: 419 mm
Tiefe: 700 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
TS IT
TE
Ebenenabstand
600 ‐ 900 mm
Höheneinheiten
1,5 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10,184 kg
Bruttogewicht
10,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
40,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177679160
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 1000 N, BHT: 419x1 HEx700 mm, 19"-Ebenenabstand: 600-900 mm
Dokumentationen
Kurzanleitung
482,6 mm (19") - Geräteboden, ausziehbar

19" Geräteboden, teleskopiert, für L-förmige
Profilschienen und ähnliche Profilformen.
Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.
Komplettset inkl. tiefenvariablem Einbausatz für
19"- Ebenenabstände von 600-900 mm.
Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende
Ein-Mann-Montage, von der Schrank-Vorderseite.
Einhängen, ausziehen, einrasten.
Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung
der Klimatisierung im Gehäuse.
Der Geräteboden ist selbstsichernd, ein Vollauszug
ist möglich.
Geräteboden Tiefe 700 mm, Belastbarkeit 100 kg,
Gerätebodenhöhe 1 1/2HE.

Material: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. DK: 5501.725
Hersteller: Rittal