Zur optionalen Abdeckung der frontseitigen Systemlochung.
- Artikel-Nr.:
- DK 5501895
- Ausführung
- Kennzeichnungsbereich 1 – 56 HE
- Produktbeschreibung
- Zur optionalen Abdeckung der frontseitigen Systemlochung im Fall einer vollkommenen Luftschottung der Front oder des fehlenden Einsatzes von Kabelfingern. Mit zusätzlichen Beschriftungsstreifen zur bidirektionalen HE-Beschriftung.
- Nutzen
- Freie Wahl der Zählrichtung dank doppelseitiger Beschriftung
- Eindeutige Dokumentation der verschiedenen Einbauten
- Einsatzgebiete
- Zum Nachrüsten an bestehenden 482,6 mm (19")-Profilen
- Material
- Abdeckung: PVC
Maßklebestreifen: Kunststoff - Lieferumfang
- Abdeckung, magnetisch
- Länge
- 5 m
- Abmessung
- Breite: 15 mm
Länge: 5 m - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,29 kg
- Bruttogewicht
- 0,335 kg
- Zolltarifnummer
- 85051990
- EAN
- 4028177682405
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeschreibung
- DK Abdeckung, magnetisch, Zur Abdeckung der frontseitigen Systemlochung, mit numerischer Kennzeichnung der Höheneinheiten, L: 5 m
- Dokumentationen
- Anleitung