19"-Einbauhilfe für Network Cable Organizer

Artikel-Nr.: DK 5502.110

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.

Artikel-Nr.:
DK 5502.110
Produktbeschreibung
Zur vereinfachten Montage von 19"-Einbaukomponenten innerhalb der Montageebene.
Einsatzgebiete
Zur Unterstützung schwerer Einbauten
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit
max. 150 N
Hinweis
Effektive Auflagefläche je Seite 35 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,64 kg
Bruttogewicht
0,84 kg
Zolltarifnummer
76042990
EAN
4028177938007
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
19"-Einbauhilfe, max. Belastbarkeit 150 N