Kabeltrasse für die Rittal TX Colocation Racks. Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung, mit integrierter Multifunktionslochung.
- Artikel-Nr.:
- TX 5502140
- Nutzen
- Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
- Alternativ verschraubbar
- Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung von Kabelführungselementen
- Integrierte Befestigungslochung zur Fixierung der PDUs im 7 HE Rastermaß über eine Schlüsselloch-Aufnahme
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Höheneinheiten
- 47 HE
- Passend für
- Gehäusetyp: TX Colocation Rack
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 6 kg
- Bruttogewicht
- 9 kg
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177971592
- ETIM 9
- EC000047
- Produktbeschreibung
- TX PDU-/Kabeltrasse, 47 HE, RAL 9005, für TX Colocation Rack