Kabeltrasse für TX Colocation Rack

Artikel-Nr.: TX 5502141

Kabeltrasse für die Rittal TX Colocation Racks. Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung, mit integrierter Multifunktionslochung.

Artikel-Nr.:
TX 5502141
Nutzen
Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
Alternativ verschraubbar
Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung von Kabelführungselementen
Integrierte Befestigungslochung zur Fixierung der PDUs im 7 HE Rastermaß über eine Schlüsselloch-Aufnahme
Material
Stahlblech
Oberfläche
lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Höheneinheiten
52 HE
Passend für
Gehäusetyp: TX Colocation Rack
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
15,13 null
Zolltarifnummer
85389099
EAN
4028177971653
Produktbeschreibung
TX PDU-/Kabeltrasse, 52 HE, RAL 9005, für TX Colocation Rack