- Artikel-Nr.:
- DK 5502.155
- Produktbeschreibung
- Zur einfachen und schnellen Fixierung von Kabeln.
- Nutzen
- Werkzeuglose Montage in der Systemlochung mit 10,5 x 12,5 mm, durch Viertel-Drehung
- Einsatzgebiete
- Direkter Einsatz am horizontalen VX Rahmenprofil, an den Tiefenstreben und den Profilschienen des VX IT 19"-Innenausbaus, an der Kabeltrasse oder an System-Chassis
- Material
- Kunststoff
- Lieferumfang
- 10 Klettbänder
10 Halter
- Abmessung
- Länge: 400 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Bruttogewicht
- 0,084 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177681217
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
DK Klettbandhalter, Zur Befestigung in der 10,5x12,5 mm Systemlochung, L: 400 mm, RAL 9005