- Artikel-Nr.:
- DK 5502235
- Produktbeschreibung
- Der Kabelführungsraum ist von oben mit Ausschnitten versehen, hier können die Patch-Kabel eingeführt werden. Vorne ist das Rangierpanel mit einer Klappe und Schnellverschlüssen ausgestattet, dies ermöglicht einen optimalen Zugang zu den Kabeln. Von hinten können die Kabel über einen Ausschnitt mit Bürstenleisten zugeführt werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Sprossentiefe
- 100 mm
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 2 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,56 kg
- Bruttogewicht
- 1,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177679344
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Rangierpanel, mit Frontklappe, 2 HE, Stahlblech, RAL 9005