TX Colocation Rack

Artikel-Nr.: TX 5541245

Die IT-Welt befindet sich im Wandel und die Zentralisierung der IT in größeren Rechenzentren ist ein anhaltender Trend. Perfekt zugeschnitten auf die Anwendung im großen Rechenzentrum ist der TX Colo unsere Antwort. Dank der vorgedachten Konfiguration ist der TX Colo sofort einsatzbereit, passend für Ihre Anwendung!

Artikel-Nr.:
TX 5541245
Ausführung
Standard
Produktbeschreibung
Integrierte Luftleitbleche und eine Trennwand sorgen für eine optimale Luftführung, die Kabeltrasse ermöglicht eine einfache Kabelführung und der Komfortgriff inklusive Zahlencodeschloss sorgt für erhöhten Zugriffsschutz. Darüber hinaus ist der TX Colo optimal ausgelegt auf Raumklimatisierung dank belüfteter Türen.
Marktrelevante Produktänderungen
Ab dem 16.11.2026 erhält das TX Colocation Rack neue, optimierte Rücktüren mit deutlich verbesserter Stabilität durch zusätzliche Verstärkungselemente und einen optimierten Verschlussmechanismus.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: lackiert
Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
Belüftete Tür, Stahlblech
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
Gehäuserahmen und Dach: RAL 7035
Tür: RAL 7035
Griff und Scharniere: RAL 9005
Lieferumfang
Schrankgerüst mit Türen und Dachblech
Stahlblechtür vorne, belüftet, 130°-Scharniere
Rücktür aus Stahlblech, geteilt, belüftet, 130°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff VX mit Zahlencode
Dachblech, mit Kabeleinführung über die gesamte Schranktiefe links und rechts
Trennwand, montiert an der linken Schrankseite
150 mm Kabeltrasse, montiert an der hinteren rechten Schrankseite
10 x Käfigmutter inkl. Schraube (beigelegt)
Erdungszubehör (lose beigelegt)
Profilschienen, 482,6 mm (19")
Luftleitblech
Anreihsatz (lose beigelegt)
Materialstärke Tür
1,2 mm
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.450 mm
Tiefe: 1.200 mm
Höheneinheiten
52 HE
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
745 mm
Abstand der Befestigungsebenen min
115 mm
Abstand der Befestigungsebenen max
341 mm
19"-Befestigung
800 mm breiter Schrank auf Quertraversen montiert
Ausführung
Standard
Ausführung Dach
Dachblech, mit Kabeleinführung über die gesamte Schranktiefe links und rechts
Ausführung Tür
Türen belüftet
Ausführung Tür hinten
Stahlblechtür, belüftet
zweiteilig
Freie Fläche im Lochblechanteil ca. 78 %
Ausführung Tür vorne
Stahlblechtür, belüftet
Aluminium-Stahlblechtür, belüftet
einteilig
Freie Fläche im Lochblechanteil ca. 78 %
Ausführung Boden
offen
Ausführung Position Profilschienen
19"-Ebene vorne und hinten
Belastbarkeit
15.000 N
Hinweis
Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
145 kg
Bruttogewicht
151 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177971622
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
TX Colocation Serverschrank, BHT: 800x2450x1200 mm, 52 HE, Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt, 130°-Scharniere vorne und hinten
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
TX Colo Serverschrank

IT Rack, Ausbauhöhe 52 HE, Stahlblechtür, vorne, belüftet, 130°
Scharniere
Vertikal geteilte belüftete Stahlblechtür hinten, 130° Scharniere
Rahmengestell:
Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten,
9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit Lochung im Maßraster
von 25 mm.

Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten
Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.

Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU
Schaum-Dichtung zum Schutz der selbigen.
Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und außen
zugänglich, für den platzsparenden und schnellen Innenausbau.

Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrische
Schrauben bis M8.

Anreihbar nach allen Seiten. Belastbar bis 15.000 N, statisch, bis
12.000 N nach UL 2416.
Front- und Rücktür:

Vorne Stahlblechtür, belüftet, 130° Scharniere, mit perforiertem
Stahlblech-Inlett, mit 78 % freier Belüftungsfläche
Stahlblechrücktür, zweiteilig, geteilt, belüftet. Perforierte Fläche mit
78 % freier Belüftungsfläche.

Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff VX mit Zahlencode.

Dachblech, mit Kabeleinführung über die gesamte Schranktiefe links und
rechts.
Montageebenen: 19"-Ebene vorne und hinten
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 15.000 N
Trennwand, montiert an der hinteren rechten Seite.

Artikelnummer: TX Colo 5541.245
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG