System-Einzelschrank SE 8 IP 66/NEMA 4

Artikel-Nr.: SE 5830580

Einzelschrank aus Stahlblech mit stabilen Schrankkorpus, zwei integrierten Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Vollkompatibler Innenausbau zum TS 8, dadurch volle Integration in die TS 8 Produktfamilie. Hoher Schutz durch IP 66 / NEMA 4. Zeitsparender Montageaufwand durch anprofilierte Seitenwände.

Artikel-Nr.: 4568000

Transportösen für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: 8612560

TS System-Chassis 23 x 73 mm

Artikel-Nr.: 8800060

Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TS, SE und PC-Schränke

Artikel-Nr.: 8802065

Profil zur Kabeleinführung, hinten für TS, TP

Artikel-Nr.: 4191000

Kabelabfangschiene Winkelprofil für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel

Artikel-Nr.: 4944000

C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: 8612660

TS Montage-Chassis 45 x 88 mm

Artikel-Nr.: 4583500

Türarretierung für Fluchtwege

Artikel-Nr.:
SE 5830580
Produktbeschreibung
Der System-Einzelschrank basiert auf der Plattform TS 8. Systemzubehör für den TS 8 Innenausbau ist uneingeschränkt einsetzbar.
Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Boden: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Gehäuse, Tür und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Boden: tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse oben und seitlich geschlossen
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Montageplatte
Boden, geschlossen
Rückwand, abschraubbar
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 400 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
499 mm x 1.696 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Schutzart NEMA
NEMA 4
NEMA 3R
Anzahl Türen
1
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
100,5 kg
Bruttogewicht
103,6 kg
EAN
4028177696723
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1800x400 mm, Stahlblech, IP66 / NEMA 4, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technisches Systemhandbuch