System-Einzelschrank SE 8 IP 66/NEMA 4X

Artikel-Nr.: SE 5850580

Hoher schutz durch IP 66 / NEMA 4X. Zeitsparender Montageaufwand durch anprofilierte Seitenwände.

Artikel-Nr.:
SE 5850580
Produktbeschreibung
Der System-Einzelschrank basiert auf der Plattform TS 8. Systemzubehör für den TS 8 Innenausbau ist uneingeschränkt einsetzbar.
Material
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Boden: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Gehäuse, Rückwand und Tür: Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt
Boden: blank
Lieferumfang
Gehäuse oben und seitlich geschlossen
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Rückwand, abschraubbar
Montageplatte
Boden, geschlossen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 400 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
499 mm x 1.496 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Schutzart NEMA
NEMA 4X
NEMA 3R
Hinweis
Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschraube einzusetzen.
Grundmaterial
Edelstahl
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
92,4 kg
Bruttogewicht
94,4 kg
EAN
4028177696747
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1600x400 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
White Paper
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technisches Systemhandbuch