- Artikel-Nummer:
- SE 5852.580
- Produktbeschreibung
- Der System-Einzelschrank basiert auf der Plattform TS 8. Systemzubehör für den TS 8 Innenausbau ist uneingeschränkt einsetzbar.
- Material
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Boden: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
- Oberfläche
- Gehäuse, Rückwand und Tür: Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt
Boden: blank
- Lieferumfang
- Gehäuse oben und seitlich geschlossen
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Rückwand, abschraubbar
Montageplatte
Boden, geschlossen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 500 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 699 mm x 1.696 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Hinweis
- Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschraube einzusetzen.
- Grundmaterial
- Edelstahl
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 126 kg
- Bruttogewicht
- 132 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177696754
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite