System-Einzelschrank SE 8 Edelstahl

Artikel-Nr.: SE 5855500

Schrankbreiten von 600 bis 1200 mm. Zeitsparender Montageaufwand durch anprofilierte Seitenwände.

Artikel-Nr.:
SE 5855500
Produktbeschreibung
Der System-Einzelschrank basiert auf der Plattform TS 8. Systemzubehör für den TS 8 Innenausbau ist uneingeschränkt einsetzbar.
Material
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Gehäuse, Tür und Rückwand: Strichschliff, Korn 400
Bodenbleche: blank
Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang
Gehäuse oben und seitlich geschlossen
Tür(en)
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Rückwand, abschraubbar
Montageplatte
Bodenbleche
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 500 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
1.099 mm x 1.896 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-Code
IK10
Anzahl Türen
2
Hinweis
Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschraube einzusetzen.
Grundmaterial
Edelstahl
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
195,8 kg
Bruttogewicht
200,8 kg
EAN
4028177666702
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x2000x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Zweitüriger System-Einzelschrank aus Edelstahl

Schaltschrank zur Einzelaufstellung in selbstragender
Integralbauweise, bestehend aus Grundkorpus, Türen,
Rückwand und Bodengruppe. Grundkorpus aus
anprofilierten Seitenwänden und Dach. Gehäuseprofil mit
Systemlochung im 25 mm DIN-Maßraster. Vertikale
Profile, sowie vorderes und hinteres Dachrahmenprofil
mit zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.
Rückwand verschraubt, Bodengruppe eingeschweißt,
bestehend aus Bodenrahmen und mehrfach geteilten,
verschiebbaren Bodenblechen, Tür rechts angeschlagen.

Türen:
Überlappende Türen, Schlosstür rechts, mit geschäumter
Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit
Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss
vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,
mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel
130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°, automatischer
Potentialausgleich zum Gehäusekorpus.

Bodenbleche:
3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar,
montiert, automatischer Potentialausgleich zum
Gehäusekorpus.

Rückwand:
mit aufgeschäumter Dichtung, verschraubt, automatischer
Potentialausgleich zum Gehäusekorpus.

Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte
Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster von
25 mm. Montageschiene im Boden zur leichten Führung der
Montageplatte kann nach Platzierung der Montageplatte
entnommen werden und an den Vertikalprofilen z.B. zur
Kabelführung eingehängt werden.

Material: ,,
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) für Gehäuse, Tür, Rückwand,
Bodenbleche. Stahlblech für Montageplatte

Oberfläche: ,,
Gehäuse, Rückwand, Bodenbleche und Türen:
Strichschliff, Korn 400

Montageplatte: verzinkt

Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfüllt

Abmessung:
Breite x Höhe x Tiefe: 1200x2000x500 mm, Montageplatte
(Breite x Höhe): 1099x1896 mm

Fabrikat:
Rittal SE 5855.500 (oder gleichwertig)