Klemmboard

Artikel-Nr.: CP 6013.000

Zur Fixierung von Bedienhinweisen oder Plänen (DIN A4) in Augenhöhe, zur Montage am Griffset.

Artikel-Nr.:
CP 6013.000
Produktbeschreibung
Zur Fixierung von Bedienhinweisen oder Plänen (DIN A4) in Augenhöhe.
Funktionsweise
Vorbereitet zur Montage an der rechten Seite, auf links durch Umschrauben des Klemmteils änderbar
Material
Klemmboard: Stahlblech
Klemmteil: Aluminium
Oberfläche
Klemmteil: natur eloxiert
Farbe
RAL 7035
Hinweis
Je nach Anwendung wird ein anderes Griffsystem benötigt
Zur Montage wird eine gerade Rohrlänge von ≥ 200 mm, Ø 20 mm oder Ø 25 mm benötigt
Abmessung
Breite: 225 mm
Höhe: 315 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,84 kg
Bruttogewicht
0,889 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177118218
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeschreibung
CP Klemmboard