- Artikel-Nr.:
- CP 6013.100
- Produktbeschreibung
- Zur Unterbringung von Prüfplänen, Dokumentationen usw. im Format DIN A4.
- Einsatzgebiete
- Montage an Flächen
- Lieferumfang
- 10 Sichttafeln
Wandhalter
Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Montage an Flächen
- Im 25 mm-Lochraster des TS Rahmens oder Schienensystems
- Am Griffset Ø 20 mm oder Ø 25 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,86 kg
- Bruttogewicht
- 0,903 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177449329
- ETIM 9
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeschreibung
-
CP Sichttafel, A4, mit Wandhalter