- Artikel-Nr.:
 - CP 6028500
 - Material
 - Aluminium, 3 mm
 - Oberfläche
 - Natur eloxiert
 - Passend für Artikel-Nr.
 - 6340.000
 - Abmessung
 - Breite: 178 mm
Höhe: 200 mm - Verpackungseinheit
 - 1 Stück
 - Nettogewicht
 - 0,39 kg
 - Bruttogewicht
 - 0,421 kg
 - Zolltarifnummer
 - 76169990
 - EAN
 - 4028177382732
 - ETIM 9
 - EC000456
 - ECLASS 8.0
 - 27189217
 - Produktbeschreibung
 - CP Frontplatte, für Compact-Panel, BH: 178x200 mm, Aluminium