- Artikel-Nr.:
- CP 6028510
- Material
- Aluminium, 3 mm
- Oberfläche
- Natur eloxiert
- Passend für Artikel-Nr.
- 6340.100
- Abmessung
- Breite: 178 mm
Höhe: 350 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,54 kg
- Bruttogewicht
- 0,626 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177382749
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeschreibung
- CP Frontplatte, für Compact-Panel, BH: 178x350 mm, Aluminium