- Artikel-Nr.:
- CP 6052.000
- Produktbeschreibung
- Kabelabfangung wahlweise über Kabelschellen, Kabelbinder 2597.000 oder handelsübliche Kabelbinder.
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau in Bediengehäuse mit Montageausschnitt 120 x 65 mm oder Ø 130 mm
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. C-Profilschiene und Befestigungschrauben
- Hinweis
- Winkelhöhe = 25 mm bei montierter C-Profilschiene 40 mm.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,146 kg
- Bruttogewicht
- 0,156 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
CP Kabelabfangwinkel, für Bediengehäuse, mit Tragarmanschluss Ø 130 mm oder 120x65 mm