Standfuß-Bodenplatte modular, CP 60 klein

Artikel-Nr.: CP 6106100

Artikel-Nr.:
CP 6106100
Ausführung
Stationär
Material
Stahl
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Standfuß-Bodenplatte/Traverse
Belastbarkeit (statisch)
18 kg
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 108 mm
Tiefe: 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,5 kg
Bruttogewicht
6 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177698413
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeschreibung
CP Standfuß-Bodenplatte modular, klein, CP 60, BHT: 400x108x400 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail