Standfuß, komplett für Command-Panel

Artikel-Nummer: CP 6106.300

Artikel-Nummer:
CP 6106.300
Ausführung
Stationär
Nutzen
Sicherer Schutz des Kabelmanagements
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Traverse
Tragprofil
Vertikale Aluminium-Verkleidung, zu öffnen
Belastbarkeit (statisch)
25 kg
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.093 mm
Tiefe: 660 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
28 kg
Bruttogewicht
29,7 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177698444
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeschreibung
CP Standfuß komplett für Bediengehäuse, CP 60, BHT: 600x1093x660 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail