Standfuß-Bodenplatte modular, CP 60 groß

Artikel-Nr.: CP 6106400

Artikel-Nr.:
CP 6106400
Ausführung
mobil
Material
Stahl
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Standfuß-Bodenplatte/Traverse
Doppel-Lenkrollen
Hinweis
Durch einfaches Bohren kann auch das Tragarmsystem CP 120 zum Einsatz kommen. Gewichtsbelastung 50 kg
Belastbarkeit (statisch)
35 kg
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 205 mm
Tiefe: 650 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
12,62 kg
Bruttogewicht
13,42 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177698451
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeschreibung
CP Standfuß-Bodenplatte modular, groß, CP 60/120, BHT: 600x205x550 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail