Standfuß offen, zur nachträglichen Kabeleinführung mit vorkonfektionierten Steckern.
- Artikel-Nr.:
- CP 6106500
- Produktbeschreibung
- Die geschweißten Alternativen zum Standfuß, komplett. Zur nachträglichen Kabeleinführung mit vorkonfektionierten Steckern.
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Breite Bodenplatte
- 400 mm
- Höhe Bodenplatte
- 10 mm
- Tiefe Bodenplatte
- 400 mm
- Materialstärke Standfuß
- 3 mm
- Standrohr-Querschnitt, Tiefe
- 73 mm
- Standrohr-Querschnitt, Breite
- 86 mm
- Belastbarkeit (statisch)
- 40 kg
- Abmessung
- Höhe: 1.095 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 22,5 kg
- Bruttogewicht
- 22,691 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698468
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeschreibung
- CP Standfuß, offen, CP 60, BHT: 400x1095x400 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel