Für Anbau an gerade Fläche.
- Artikel-Nr.:
- CP 6107100
- Produktbeschreibung
- Für die horizontale oder vertikale Befestigung an der Gehäusewand von: Comfort-Panel, Optipanel, sonstigen Gehäusen oder Flächen.
- Material
- Griffhalter: Zink-Druckguss
Abdeckstopfen: Kunststoff
Griffrohr: Aluminium - Oberfläche
- Griffrohr: pulverbeschichtet
- Farbe
- Griffhalter: RAL 7035
Abdeckstopfen: ähnlich RAL 7035
Griffrohr: ähnlich RAL 9006 - Lieferumfang
- Griffrohr
2 Griffhalter
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- Es werden zur Montage Befestigungsbohrungen und ungerippte Flächen benötigt
- Bei Comfort-Panel in gerippter Ausführung können entsprechende Fräsungen vorgenommen werden. Dazu bitte beim Bediengehäuse „vorbereitet für Griffset CP 6107.XXX“ angeben
- OUT_SUITABLE_FOR_FRONT_PANEL_HEIGHT
- ≥ 7 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,449 kg
- Bruttogewicht
- 0,502 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177229679
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- CP Bügelgriff, Für Frontplattenhöhe größer oder gleich 7 HE
- Dokumentationen
- Einlegezettel