Standsäule, klein

Artikel-Nr.: CP 6112500

Standsäule, klein, geeignet für schwere Aufbauten.

Artikel-Nr.:
CP 6112500
Produktbeschreibung
Die geschweißten Alternativen zum Standfuß, komplett. Für schwere Aufbauten.
Material
Stahl
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Breite Bodenplatte
480 mm
Höhe Bodenplatte
12 mm
Tiefe Bodenplatte
480 mm
Materialstärke Standfuß
4 mm
Standrohr-Querschnitt, Tiefe
60 mm
Standrohr-Querschnitt, Breite
100 mm
Belastbarkeit (statisch)
80 kg
Abmessung
Höhe: 1.159 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
30,5 kg
Bruttogewicht
32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
131,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177698475
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeschreibung
CP Standsäule, klein, CP 120, BHT: 500x1150x500 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail