- Artikel-Nr.:
- CP 6143310
- Produktbeschreibung
- Zur äußeren oder inneren Verstärkung von Gehäusen in entsprechender Größe. Kleinere Gehäuse können auch ohne Gehäuseverstärkung direkt montiert werden.
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungszubehör für Gehäuse und Tragprofil plus 2 Dichtungen.
- Einbaumöglichkeiten
- für Tragarmanschluss Edelstahl Ø 40 mm
- Tragarmanschluss (Typ)
- CP 40
- Passend für
- Breite: ≥ 300 mm
Tiefe: ≥ 150 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,76 kg
- Bruttogewicht
- 0,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177305748
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Produktbeschreibung
-
CP Gehäuseverstärkung, für CP 40, Edelstahl, 1.4301