Standfuß-Bodenplatte modular, für CP 40

Artikel-Nr.: CP 6146.100

Artikel-Nr.:
CP 6146.100
Ausführung
Stationär
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Standfuß-Bodenplatte/Traverse
Belastbarkeit (statisch)
15 kg
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 10 mm
Tiefe: 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
13,015 kg
Bruttogewicht
13,7 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177384552
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeschreibung
CP Standfuß-Bodenplatte modular CP 40, Stahl
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail