Tragprofil, höhenverstellbar von 732 - 1122 mm.
- Artikel-Nr.:
- CP 6146200
- Höhenverstellung j/n
- Ja
- Belastbarkeit (statisch)
- 15 kg
- Einstellbereich
- 732 mm/1.122 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,927 kg
- Bruttogewicht
- 3,127 kg
- Zolltarifnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177384569
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeschreibung
- CP Tragprofil, höhenverstellbar CP 40, Stahl
- Dokumentationen
- Einlegezettel