Laschen zum Verschrauben von unten an den Gussfüßen mit Senkkopfschrauben M12.
- Artikel-Nr.:
- CP 6147000
- Produktbeschreibung
- Laschen zum Verschrauben von unten an den Gussfüßen mit Senkkopfschrauben M12. Wahlweise nach vorne bzw. innen oder seitlich überstehend, mit Bohrung Ø 11 mm zum Verschrauben mit dem Boden.
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Senkkopfschrauben M12.
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,452 kg
- Bruttogewicht
- 0,65 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Produktbeschreibung
- CP Bodenbefestigung für Standfüße
- Dokumentationen
- Einlegezettel