Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Abdeckprofil verschließbar. Mit Spannelementen für höhere Belastbarkeit.
- Artikel-Nr.:
- CP 6206110
- Produktbeschreibung
- Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Abdeckprofil verschließbar.
- Material
- Tragprofil: Aluminium-Strangpressprofil
Spannelemente: Stahl
Abdeckprofil: Kunststoff - Farbe
- Tragprofil: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024 - Lieferumfang
- Tragprofil
Spannelemente zur Stabilisierung
Einclipsdeckel - Länge
- 1.000 mm
- Abmessung
- Länge: 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,5 kg
- Bruttogewicht
- 5,62 kg
- Zolltarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Tragprofil CP 60 offen, L: 1000 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Weitere Anleitungen