Kupplung CP 60 für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Artikel-Nr.: CP 6206340

Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am vertikalen Teil des Tragarmsystems 60

Artikel-Nr.:
CP 6206340
Produktbeschreibung
Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am vertikalen Teil des Tragarmsystems 60
Material
Zink-Druckguss
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Dichtungen
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Drehbar/neigbar
Ja
Drehwinkel/Schwenkbereich
ca. 310°, feststellbar über Klemmhebel
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,2 kg
Bruttogewicht
1,278 kg
Zolltarifnummer
79070000
EAN
4028177684379
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Kupplung CP 60, für Tragarmanschluss 120 x 65 mm
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch