Winkelkupplung 90° CP 60 für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Artikel-Nr.: CP 6206380

Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am horizontalen Teil des Tragarmsystems. Gehäuse hängend oder aufsitzend montierbar. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Artikel-Nr.:
CP 6206380
Produktbeschreibung
Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am horizontalen Teil des Tragarmsystems. Gehäuse hängend oder aufsitzend montierbar. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.
Material
Winkelkupplung: Aluminiumguss/Zink-Druckguss
Abdeckung: Kunststoff
Farbe
Winkelkupplung: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
Lieferumfang
Inkl. Dichtungen
Gewindestifte
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Drehbar/neigbar
Ja
Drehwinkel/Schwenkbereich
ca. 310°, feststellbar über Klemmhebel
Durch Einsetzen der beiliegenden Gewindestifte kann der Drehwinkel begrenzt werden
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,8 kg
Bruttogewicht
1,953 kg
Zolltarifnummer
79070000
EAN
4028177684393
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Winkelkupplung 90°, CP 60, für Tragarmanschluss Ø 130 mm
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch