Neigungsadapter ±45° für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Artikel-Nr.: CP 6206420

Zur Montage zwischen Kupplung, System 60/120 oder Befestigung, System 60/120 oder Winkelkupplung 90°, System 60/120 und Bediengehäuse.

Artikel-Nr.:
CP 6206420
Nutzen
Die innere Gelenkverzahnung ermöglicht eine stabile Arretierung des geneigten Gehäuses in verschiedenen Positionen.
Durch Einsetzen der beiliegenden Gewindestifte kann der Schwenkwinkel begrenzt werden.
Einsatzgebiete
Zur Verbindung eines Bediengehäuses mit Neigungsadapter an
Kupplung CP 60/120/180 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Befestigung CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Winkelkupplung 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Material
Neigungsadapter: Aluminiumguss
Faltenbalg: Kunststoff
Farbe
RAL 7024
Lieferumfang
Inkl. Dichtungen
Faltenbalg
Befestigungsmaterial
Drehbar/neigbar
Ja
Neigungswinkel Anmerkung
In 7,5°-Schritten einstellbar
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,35 kg
Bruttogewicht
1,42 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177684447
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Neigungsadapter ±45°, CP 60/120, für Tragarmanschluss Ø 130 mm
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Weitere Anleitungen
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch