- Artikel-Nr.:
- CP 6206480
- Ausführung
- Anschluss an Rittal Tragarmsysteme
- Produktbeschreibung
- Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bediengehäusen, Handelsüblichen TFTs und Industrie-PCs mit Anschluss VESA 75/100.
- Nutzen
- Schnelle und einfache Ein-Mann-Montage über Schlüssellochbohrungen
- Mehr Platz für Installation und Service
- Kabelführung zu Geräten außerhalb und unterhalb der Konsole möglich
- Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabelführung und Zugänglichkeit zu innenliegenden Geräteanschlüssen
- Integrierte Kabelabfangmöglichkeiten
- Deckel und Unverlierbarkeitsschrauben
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- Anschlusskonsole: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
Kabelbinder zum Kabelabfang
- Starr j/n
- Ja
- Hinweis
- Je nach Anwendung wird Befestigung, Kupplung, Neigungsadapter oder Adapter benötigt
- Belastbarkeit
- 800 N
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,5 kg
- Bruttogewicht
- 2,775 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
-
CP Anschlusskonsole VESA 75/100