Adapter für Siemens Pro-Panel

Artikel-Nr.: CP 6206500

Zum Anbau von Siemens Simatic an Tragarmsystem CP-40, Stahl oder CP 60/120 mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm Anschluss.

Artikel-Nr.:
CP 6206500
Ausführung
Zum Anbau von Siemens Siematic:
MP 377 15"Pro
Thin Client 15"Pro
Flat-Panel Monitor 15˝, 19˝Pro
HMI IPC477C 15"Pro
An Tragarmsystemen:
CP 40, Stahl
CP 60/120 für Tragarmanschluss 120 x 65 mm
Material
Aluminium
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Dichtungen
Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,2 kg
Bruttogewicht
0,25 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177684416
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Adapter für Siemens Pro-Panel
Erklärungen
Herstellererklärung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch