Winkelstück 90° CP 60

Artikel-Nr.: CP 6206600

Zur Verbindung von horizontalen und vertikalen Tragarmelementen. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Artikel-Nr.:
CP 6206600
Produktbeschreibung
Zur Verbindung von horizontalen und vertikalen Tragarmelementen. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.
Material
Winkelstück: Aluminiumguss
Abdeckung: Kunststoff
Farbe
Winkelstück: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
Lieferumfang
Inkl. Dichtungen
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Starr j/n
Ja
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,35 kg
Bruttogewicht
1,524 kg
Zolltarifnummer
79070000
EAN
4028177684331
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Winkelstück 90°, CP 60
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch