- Artikel-Nummer:
- CP 6206.640
- Nutzen
- Integrierte Justagemöglichkeit
- Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabelführung
- Einsatzgebiete
- Verbindungselement von horizontal CP 60 auf vertikal CP 40
- Zum Anbau kleiner, flacher Bediengehäuse mit CP 40 Komponenten, wenn bei großen Auslegerlängen die höhere Tragkraft von CP 60 benötigt wird oder für die Anwendung ein Zwischengelenk erforderlich ist.
- Material
- Winkeladapter 90°: Aluminiumguss
Abdeckung: Kunststoff
- Farbe
- Winkeladapter 90°: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben und Klemmschrauben für Tragprofilbefestigung
- Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,04 kg
- Bruttogewicht
- 1,12 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
-
CP Winkeladapter 90°, für Tragarmkombination CP 60 auf CP 40