- Artikel-Nr.:
- CP 6206650
- Produktbeschreibung
- Zum Übergang von CP 60 auf 48er Rundrohr.
- Material
- Stahl
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Adapter
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Inkl. Dichtung
- Einbaumöglichkeiten
- Zur Befestigung an Stand- und Tragarmsystemen mit Tragprofil CP 60
- Länge
- 300 mm
- Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,7 kg
- Bruttogewicht
- 1,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73064020
- EAN
- 4028177709621
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Adapter CP 60 auf CP 40, zum Anbau von CP 40 Gehäuseanbindungen