Aufsatzgelenk CP 60 Abgang horizontal

Artikel-Nr.: CP 6206700

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigung an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Artikel-Nr.:
CP 6206700
Produktbeschreibung
Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigung an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.
Material
Abdeckung: Kunststoff
Aufsatzgelenk: Aluminiumguss
Farbe
Abdeckung: RAL 7024
Aufsatzgelenk: RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Dichtungen
Schrauben für Drehwinkelbegrenzung
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Drehbar/neigbar
Ja
Drehwinkel/Schwenkbereich
ca. 330°
Durch Einsetzen der beiliegenden Schrauben/Anschlagplatte kann der Drehwinkel begrenzt werden
Abmessung
Breite: 146 mm
Höhe: 158 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,86 kg
Bruttogewicht
3,06 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177684294
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Aufsatzgelenk CP 60, Abgang horizontal
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch