- Artikel-Nr.:
- CP 6206800
- Produktbeschreibung
- Zur stabilen Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen oder horizontalen Flächen.
- Nutzen
- Mit Vorbereitung für flexible Kabelein- und -durchführung von allen Seiten
- Integrierte Ein-Mann-Montage über Schlüssellochbohrung
- Optionale, verdrehsichere Fixierung an der Montagefläche durch Verstiften
- Integrierte Justiermöglichkeit
- Material
- Wand-/Bodenbefestigung: Aluminiumguss
Abdeckung: Kunststoff
- Farbe
- Wand-/Bodenbefestigung RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Gewindestifte
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
- Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,5 kg
- Bruttogewicht
- 1,583 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177684324
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Wand-/Bodenbefestigung CP 60, groß